Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne FT
Art.Nr. 1162462 | EAN 4012195067337



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 3 |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4195 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 40-46mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
Halogenfrei | ja |
Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Mit Metallwanne | nein |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlagfest | nein |
Spannbereich D max. | 46 mm |
Spannbereich D min. | 40 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Maß A | 23 mm |
---|---|
Maß B | 51 mm |
Maß C | 40 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 184 mm |
Maß L | 56,5 mm |
Maß t | 2 mm |
Maß x | 6 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056 3 16 FT
3 Nm
12 mm
16 mm
1162160
2056 3 28 FT
3 Nm
22 mm
28 mm
1162284
2056 3 40 FT
5 Nm
34 mm
40 mm
1162403
2056 3 46 FT
5 Nm
40 mm
46 mm
1162462
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056 3 16 FT
Art.Nr.
1162160
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
2056 3 28 FT
Art.Nr.
1162284
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
22 mm
2056 3 40 FT
Art.Nr.
1162403
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
2056 3 46 FT
Art.Nr.
1162462
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm