Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Lebensmittel- und Getränkeindustrie/
Lebensmittellagerung/
Befestigungssysteme/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2
Art.Nr. 1161903 | EAN 4012195066491



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 15 Stück
15Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite;
Schelle und Schraube aus Edelstahl rostfrei,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
Schelle und Schraube aus Edelstahl rostfrei,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,2538 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 58-64mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
Halogenfrei | ja |
Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Mit Metallwanne | nein |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Schlagfest | nein |
Spannbereich D max. | 64 mm |
Spannbereich D min. | 58 mm |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
Abmessungen
Maß A | 23 mm |
---|---|
Maß B | 70 mm |
Maß C | 40 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 167 mm |
Maß L | 44,5 mm |
Maß t | 2,5 mm |
Maß x | 6,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056 2 22 A2
3 Nm
16 mm
22 mm
1161822
2056 2 34 A2
5 Nm
28 mm
34 mm
1161849
2056 2 40 A2
5 Nm
34 mm
40 mm
1161857
2056 2 46 A2
5 Nm
40 mm
46 mm
1161865
2056 2 52 A2
5 Nm
46 mm
52 mm
1161873
2056 2 58 A2
5 Nm
52 mm
58 mm
1161881
2056 2 64 A2
5 Nm
58 mm
64 mm
1161903
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056 2 22 A2
Art.Nr.
1161822
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
22 mm
2056 2 34 A2
Art.Nr.
1161849
Spannbereich D min.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
2056 2 40 A2
Art.Nr.
1161857
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
2056 2 46 A2
Art.Nr.
1161865
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
40 mm
Spannbereich D max.
46 mm
2056 2 52 A2
Art.Nr.
1161873
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
2056 2 58 A2
Art.Nr.
1161881
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
2056 2 64 A2
Art.Nr.
1161903
Spannbereich D min.
58 mm
Spannbereich D max.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm