Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186210 / Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne FT

Art.Nr. 1161164 | EAN 4012195065418

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Dimension 12-16mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm
Halogenfrei ja
Maß A 23 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 61 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 4,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 16 mm
Spannbereich D min. 12 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056 2 16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1161164
50 Stück 551,10 € Preis / 100 Stück
2056 2 28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1161288
50 Stück 825,50 € Preis / 100 Stück
2056 2 34 FT 28 mm 34 mm 5 Nm 1161342
50 Stück 1.013,15 € Preis / 100 Stück
2056 2 40 FT 34 mm 40 mm 5 Nm 1161407
50 Stück 1.332,50 € Preis / 100 Stück
2056 2 46 FT 40 mm 46 mm 5 Nm 1161466
50 Stück 1.484,75 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

2056 2 16 FT / 1161164
Download