Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, A2
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, A2
Art.Nr. 1159758 | EAN 4012195668305



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
kl. VKE: 15 Stück
15Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle, Schraube und Druckwanne aus Stahl rostfreiem Edelstahl.
Schelle, Schraube und Druckwanne aus Stahl rostfreiem Edelstahl.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8173 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 52-58mm |
für 1 Kabel H | 93 mm |
für 1 Kabel L | 44 |
für Rohrdurchmesser max. | 50 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 50 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
Halogenfrei | nein |
Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | nein |
Mit Metallwanne | ja |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Schlagfest | nein |
Spannbereich D max. | 58 mm |
Spannbereich D min. | 52 mm |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Werkstoff der Wanne | rostfreier Stahl |
Werkstoffgüte der Wanne | Edelstahl 304 (1.4301) |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
Abmessungen
Maß A | 23 mm |
---|---|
Maß B | 64 mm |
Maß C | 35 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 93 mm |
Maß L | 44 mm |
Maß t | 2 mm |
Maß x | 5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Art.Nr.
2056 M 12 A2
3 Nm
12 mm
8 mm
1159712
2056 M 16 A2
3 Nm
16 mm
12 mm
1159716
2056 M 22 A2
3 Nm
22 mm
16 mm
1159722
2056 M 28 A2
3 Nm
28 mm
22 mm
1159728
2056 M 40 A2
5 Nm
40 mm
34 mm
1159740
2056 M 46 A2
5 Nm
46 mm
40 mm
1159746
2056 M 52 A2
5 Nm
52 mm
46 mm
1159752
2056 M 58 A2
5 Nm
58 mm
52 mm
1159758
2056 M 70 A2
5 Nm
70 mm
64 mm
1159770
2056 M 76 A2
5 Nm
76 mm
70 mm
1159776
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
2056 M 12 A2
Art.Nr.
1159712
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
2056 M 16 A2
Art.Nr.
1159716
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
2056 M 22 A2
Art.Nr.
1159722
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
2056 M 28 A2
Art.Nr.
1159728
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
22 mm
2056 M 40 A2
Art.Nr.
1159740
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
2056 M 46 A2
Art.Nr.
1159746
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
2056 M 52 A2
Art.Nr.
1159752
Spannbereich D min.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
52 mm
2056 M 58 A2
Art.Nr.
1159758
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
52 mm
2056 M 70 A2
Art.Nr.
1159770
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
70 mm
Spannbereich D min.
64 mm
2056 M 76 A2
Art.Nr.
1159776
Spannbereich D max.
76 mm
Spannbereich D min.
70 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm