Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186122 / Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, A2
Art.Nr. 1159728 | EAN 4012195668220
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungPassend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle, Schraube und Druckwanne aus Stahl rostfreiem Edelstahl.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,4218 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 22-28mm für 1 Kabel H 58 mm für 1 Kabel L 44 für Rohrdurchmesser max. 25 mm für Rohrdurchmesser min. 25 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm Halogenfrei nein Maß A 23 mm Maß B 33 mm Maß C 30 mm Maß G M6 Maß H 58 mm Maß L 44 mm Maß t 2 mm Maß x 5 mm Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne nein Mit Metallwanne ja Montageart Profilschiene Oberfläche blank, nachbehandelt Schlagfest nein Spannbereich D max. 28 mm Spannbereich D min. 22 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Werkstoff der Wanne rostfreier Stahl Werkstoffgüte der Wanne Edelstahl 304 (1.4301) Zusatz Oberfläche unbehandelt Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2056 M 28 A2 / 1159728 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2056 M 28 A2 / 1159728 , 0.16MB , pdf