Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 RS-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT
Bügelschelle 2056 RS-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT
Art.Nr. 1158377 | EAN 4012197366278



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit RS-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Rundprofilen oder Rohren. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Passend zu allen Rundprofileisen bzw. Rohren mit Durchmesser bis 22 mm. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Blechstärke | 2,5 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,616 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 58-64 |
für Rohrdurchmesser max. | 64 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 58 mm |
Gewinde | M8 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 42 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | nein |
Mit Metallwanne | ja |
Montageart | Rundprofil |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 64 mm |
Spannbereich D min. | 58 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Stahl |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 70 mm |
---|---|
Höhe | 114 mm |
Länge | 36 mm |
Maß A | 36 mm |
Maß B | 70 mm |
Maß C | 42 mm |
Maß E | 14 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 114 mm |
Maß L | 43 mm |
Maß t | 2,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Art.Nr.
BS-RS1-M-12 FT
12 mm
8 mm
3 Nm
1158343
BS-RS1-M-16 FT
16 mm
12 mm
3 Nm
1158345
BS-RS1-M-22 FT
22 mm
16 mm
3 Nm
1158349
BS-RS1-M-28 FT
28 mm
22 mm
3 Nm
1158353
BS-RS1-M-34 FT
34 mm
28 mm
3 Nm
1158357
BS-RS1-M-40 FT
40 mm
34 mm
3 Nm
1158361
BS-RS1-M-46 FT
46 mm
40 mm
5 Nm
1158365
BS-RS1-M-52 FT
52 mm
46 mm
5 Nm
1158369
BS-RS1-M-58 FT
58 mm
52 mm
5 Nm
1158373
BS-RS1-M-64 FT
64 mm
58 mm
5 Nm
1158377
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
BS-RS1-M-12 FT
Art.Nr.
1158343
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-RS1-M-16 FT
Art.Nr.
1158345
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-RS1-M-22 FT
Art.Nr.
1158349
Spannbereich D min.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
BS-RS1-M-28 FT
Art.Nr.
1158353
Spannbereich D min.
22 mm
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-RS1-M-34 FT
Art.Nr.
1158357
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-RS1-M-40 FT
Art.Nr.
1158361
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-RS1-M-46 FT
Art.Nr.
1158365
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
BS-RS1-M-52 FT
Art.Nr.
1158369
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm
BS-RS1-M-58 FT
Art.Nr.
1158373
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-RS1-M-64 FT
Art.Nr.
1158377
Spannbereich D min.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
64 mm