Bügelschelle 2056 RS-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT
Art.Nr. 1158369 | EAN 4012197366216
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit RS-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Rundprofilen oder Rohren. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Passend zu allen Rundprofileisen bzw. Rohren mit Durchmesser bis 22 mm. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Blechstärke 2 mm Dimension 46-52 für Rohrdurchmesser max. 52 mm für Rohrdurchmesser min. 46 mm Gewinde M8 Halogenfrei ja Länge Außenmaß 42 mm Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne nein Mit Metallwanne ja Montageart Rundprofil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 52 mm Spannbereich D min. 46 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Stahl Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 57 mm Höhe 97 mm Länge 36 mm Maß A 36 mm Maß B 57 mm Maß C 42 mm Maß E 14 mm Maß G M8 Maß H 97 mm Maß L 43 mm Maß t 2 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-RS1-M-52 FT / 1158369 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung BS-RS1-M-52 FT / 1158369 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle RS-Fuß Metall , 1.93MB , pdf