Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186676 / Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A4
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4
Art.Nr. 1158251 | EAN 4012195912361
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Dimension 70-76mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm Halogenfrei nein Maß B 82 mm Maß C 40 mm Maß G M8 Maß H 112,5 mm Maß L 30 mm Maß t 2,5 mm Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne nein Mit Metallwanne ja Montageart Profilschiene Oberfläche blank, nachbehandelt Schlagfest nein Spannbereich D max. 76 mm Spannbereich D min. 70 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Werkstoff der Wanne rostfreier Stahl Werkstoffgüte der Wanne sonstige Zusatz Oberfläche unbehandelt Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2056U M 76 A4 / 1158251 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 2056U M 76 A4 / 1158251 , 0.16MB , pdf