Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne A4
Art.Nr. 1158231 | EAN 4012195912316



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4869 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 40-46mm |
für Rohrdurchmesser max. | 40 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 40 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
Halogenfrei | nein |
Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | nein |
Mit Metallwanne | ja |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Schlagfest | nein |
Spannbereich D max. | 46 mm |
Spannbereich D min. | 40 mm |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
Werkstoff der Wanne | rostfreier Stahl |
Werkstoffgüte der Wanne | sonstige |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
Abmessungen
Maß B | 51 mm |
---|---|
Maß C | 40 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 81,5 mm |
Maß L | 28 mm |
Maß t | 2 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056U M 12 A4
8 mm
3 Nm
12 mm
1158207
2056U M 28 A4
22 mm
3 Nm
28 mm
1158219
2056U M 34 A4
28 mm
5 Nm
34 mm
1158223
2056U M 40 A4
34 mm
5 Nm
40 mm
1158227
2056U M 46 A4
40 mm
5 Nm
46 mm
1158231
2056U M 58 A4
52 mm
5 Nm
58 mm
1158239
2056U M 64 A4
58 mm
5 Nm
64 mm
1158243
2056U M 70 A4
64 mm
5 Nm
70 mm
1158247
2056U M 76 A4
70 mm
5 Nm
76 mm
1158251
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
2056U M 12 A4
Art.Nr.
1158207
Spannbereich D min.
8 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
12 mm
2056U M 28 A4
Art.Nr.
1158219
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
2056U M 34 A4
Art.Nr.
1158223
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
2056U M 40 A4
Art.Nr.
1158227
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
2056U M 46 A4
Art.Nr.
1158231
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
2056U M 58 A4
Art.Nr.
1158239
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
2056U M 64 A4
Art.Nr.
1158243
Spannbereich D min.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
64 mm
2056U M 70 A4
Art.Nr.
1158247
Spannbereich D min.
64 mm
Spannbereich D max.
70 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
2056U M 76 A4
Art.Nr.
1158251
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
76 mm
Spannbereich D min.
70 mm