Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT
Typ 2056U M 12 FT
|Art.Nr. 1158007
|EAN 4012195498254



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Technische Daten
Technische Daten
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
|---|---|
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | nein |
| Mit Kunststoffwanne | nein |
| Mit Metallwanne | ja |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| Spannbereich D min. | 8 mm |
| Spannbereich D max. | 12 mm |
| Dimension | 8-12mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0605 kg CO₂e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß L | 34 mm |
|---|---|
| Maß A | 20 mm |
| Maß B | 16 mm |
| Maß H | 42 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß x | 5 mm |
| Maß G | M6 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Zertifikate (6)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056U M 12 FT
3
8
12
1158007
2056U M 16 FT
3
12
16
1158015
2056U M 22 FT
3
16
22
1158023
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056U M 12 FT
Art.Nr.
1158007
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
2056U M 16 FT
Art.Nr.
1158015
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
2056U M 22 FT
Art.Nr.
1158023
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22


