Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186004 / Bügelschelle 2056 H-Fuß, 3-fach, Metalldruckwanne, FT

Bügelschelle, 3-fach Metalldruckwanne

Art.Nr. 1156241 | EAN 4012195958765

3 Nm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bügelschelle mit Metalldruckwanne, 3-fach 8-12mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Dimension 8-12mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm
Halogenfrei nein
Maß A 23 mm
Maß B 16 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 70 mm
Maß L 47 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 12 mm
Spannbereich D min. 8 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056 M3 12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1156241
50 Stück 612,00 € Preis / 100 Stück
2056 M3 16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1156268
50 Stück 652,30 € Preis / 100 Stück
2056 M3 28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1156284
50 Stück 756,75 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

2056 M3 12 FT / 1156241
Download