Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186017 / Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT

Bügelschelle, 2-fach Metalldruckwanne

Art.Nr. 1156195 | EAN 4012195494959

3 Nm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bügelschelle mit Metalldruckwanne, 2-fach 16-22mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Dimension 16-22mm
für Rohrdurchmesser max. 20 mm
für Rohrdurchmesser min. 20 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm
Halogenfrei nein
Maß A 23 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 73 mm
Maß L 47 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 22 mm
Spannbereich D min. 16 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056 M2 12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1156179
50 Stück 462,95 € Preis / 100 Stück
2056 M2 16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1156187
50 Stück 492,90 € Preis / 100 Stück
2056 M2 22 FT 16 mm 22 mm 3 Nm 1156195
50 Stück 517,00 € Preis / 100 Stück
2056 M2 28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1156209
50 Stück 567,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

2056 M2 22 FT / 1156195
Download