Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186049 / Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, FT

Art.Nr. 1156071 | EAN 4012195063131

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle, Schraube und Druckwanne aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,2475 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 46-52mm
für 1 Kabel H 86 mm
für 1 Kabel L 44
für Rohrdurchmesser max. 50 mm
für Rohrdurchmesser min. 50 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm
Halogenfrei nein
Maß A 23 mm
Maß B 57 mm
Maß C 35 mm
Maß G M8
Maß H 86 mm
Maß L 44 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 52 mm
Spannbereich D min. 46 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE
2056 M 12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1156004
100 Stück
2056 M 16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1156012
100 Stück
2056 M 34 FT 28 mm 34 mm 5 Nm 1156047
100 Stück
2056 M 52 FT 46 mm 52 mm 5 Nm 1156071
100 Stück
2056 M 58 FT 52 mm 58 mm 5 Nm 1156098
100 Stück
2056 M 64 FT 58 mm 64 mm 5 Nm 1156101
100 Stück
2056 M 70 FT 64 mm 70 mm 5 Nm 1156128
50 Stück
2056 M 76 FT 70 mm 76 mm 5 Nm 1156136
25 Stück
2056 M 90 FT 82 mm 90 mm 5 Nm 1156152
25 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 2056 M 52 FT / 1156071 , 0.13MB , pdf
Download

2056 M 52 FT / 1156071
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C