Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, FT
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, FT
Art.Nr. 1156004 | EAN 4012195062714



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle, Schraube und Druckwanne aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
Schelle, Schraube und Druckwanne aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0645 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 8-12mm |
für 1 Kabel H | 40 mm |
für 1 Kabel L | 32,5 |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
Halogenfrei | nein |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | nein |
Mit Metallwanne | ja |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlagfest | nein |
Spannbereich D max. | 12 mm |
Spannbereich D min. | 8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Stahl |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Maß A | 23 mm |
---|---|
Maß B | 16 mm |
Maß C | 30 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 40 mm |
Maß L | 32,5 mm |
Maß t | 1,5 mm |
Maß x | 3,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Zertifikate (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056 M 12 FT
3 Nm
8 mm
12 mm
1156004
2056 M 16 FT
3 Nm
12 mm
16 mm
1156012
2056 M 34 FT
5 Nm
28 mm
34 mm
1156047
2056 M 52 FT
5 Nm
46 mm
52 mm
1156071
2056 M 58 FT
5 Nm
52 mm
58 mm
1156098
2056 M 64 FT
5 Nm
58 mm
64 mm
1156101
2056 M 70 FT
5 Nm
64 mm
70 mm
1156128
2056 M 76 FT
5 Nm
70 mm
76 mm
1156136
2056 M 90 FT
5 Nm
82 mm
90 mm
1156152
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056 M 12 FT
Art.Nr.
1156004
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
12 mm
2056 M 16 FT
Art.Nr.
1156012
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
2056 M 34 FT
Art.Nr.
1156047
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
2056 M 52 FT
Art.Nr.
1156071
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
46 mm
Spannbereich D max.
52 mm
2056 M 58 FT
Art.Nr.
1156098
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
2056 M 64 FT
Art.Nr.
1156101
Spannbereich D max.
64 mm
Spannbereich D min.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
2056 M 70 FT
Art.Nr.
1156128
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
70 mm
Spannbereich D min.
64 mm
2056 M 76 FT
Art.Nr.
1156136
Spannbereich D max.
76 mm
Spannbereich D min.
70 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
2056 M 90 FT
Art.Nr.
1156152
Spannbereich D min.
82 mm
Spannbereich D max.
90 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm