Hammerkopfschraube mit Feder A4
Art.Nr. 1148496 | EAN 4012196490554
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 20 mm Dimension M12x60mm Drehmoment 14,4 Nm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M 12 x 60 Höhe 9 mm Länge 34,5 mm Maß H 9 mm Maß L 60 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Unterlegscheibe Ø 24 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS41HBF M12x60A4 / 1148496 , 0.29MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung MS41HBF M12x60A4 / 1148496 , 0.04MB , pdf