Hammerkopfschraube mit Feder A4
Art.Nr. 1148492 | EAN 4012196490547
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 20 mm Dimension M12x30mm Drehmoment 14,4 Nm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M 12 x 30 Höhe 9 mm Länge 34,5 mm Maß H 9 mm Maß L 30 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Unterlegscheibe Ø 24 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS41HBF M12x30A4 / 1148492 , 0.25MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung MS41HBF M12x30A4 / 1148492 , 0.04MB , pdf