Startseite

Hammerkopfschraube mit Feder A4

Art.Nr. 1148488 | EAN 4012196490509

Art.Nr. / Typ
Höhe
Gewinde
Breite
20 mm
Länge
34,5 mm

kl. VKE: 25 Stück

Beschreibung

Hammerkopfschraube mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 22 mm

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4622 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM10x60mm
Drehmoment9,9 Nm
Geeignet für Montageschieneja
GewindeM 10 x 60
Oberflächeblank, nachbehandelt
Unterlegscheibe Ø20 mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite20 mm
Höhe8 mm
Länge34,5 mm
Maß H8 mm
Maß L60 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Höhe
Gewinde
MS41HBF M8x30 A4
Art.Nr.
1148476
Breite
20 mm
Höhe
6 mm
Länge
34,5 mm
Gewinde
M 8 x 30
MS41HBF M8x60 A4
Art.Nr.
1148480
Länge
34,5 mm
Gewinde
M 8 x 60
Höhe
6 mm
Breite
20 mm
MS41HBF M10x30A4
Art.Nr.
1148484
Gewinde
M 10 x 30
Höhe
8 mm
Länge
34,5 mm
Breite
20 mm
MS41HBF M10x60A4
Art.Nr.
1148488
Breite
20 mm
Länge
34,5 mm
Höhe
8 mm
Gewinde
M 10 x 60
MS41HBF M12x30A4
Art.Nr.
1148492
Breite
20 mm
Höhe
9 mm
Länge
34,5 mm
Gewinde
M 12 x 30
MS41HBF M12x60A4
Art.Nr.
1148496
Breite
20 mm
Höhe
9 mm
Gewinde
M 12 x 60
Länge
34,5 mm