Hammerkopfschraube mit Feder A4
Art.Nr. 1148480 | EAN 4012196490486
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 20 mm Dimension M8x60mm Drehmoment 6,2 Nm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M 8 x 60 Höhe 6 mm Länge 34,5 mm Maß H 6 mm Maß L 60 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Unterlegscheibe Ø 16 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS41HBF M8x60 A4 / 1148480 , 0.22MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung MS41HBF M8x60 A4 / 1148480 , 0.04MB , pdf