Hammerkopfschraube mit Feder A4

Art.Nr. 1148476 | EAN 4012196490448

34,5 mm
20 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 22 mm
Technische Daten

Abmessungen

Breite 20 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,2466 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension M8x30mm
Drehmoment 6,2 Nm
Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M 8 x 30
Höhe 6 mm
Länge 34,5 mm
Maß H 6 mm
Maß L 30 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Unterlegscheibe Ø 16 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS41HBF M8x30 A4 34,5 mm 20 mm 6 mm M 8 x 30 1148476
50 Stück 2.235,10 € Preis / 100 Stück
MS41HBF M8x60 A4 34,5 mm 20 mm 6 mm M 8 x 60 1148480
25 Stück 2.343,40 € Preis / 100 Stück
MS41HBF M10x30A4 34,5 mm 20 mm 8 mm M 10 x 30 1148484
50 Stück 2.551,00 € Preis / 100 Stück
MS41HBF M10x60A4 34,5 mm 20 mm 8 mm M 10 x 60 1148488
25 Stück 2.703,85 € Preis / 100 Stück
MS41HBF M12x30A4 34,5 mm 20 mm 9 mm M 12 x 30 1148492
50 Stück 3.597,75 € Preis / 100 Stück
MS41HBF M12x60A4 34,5 mm 20 mm 9 mm M 12 x 60 1148496
25 Stück 3.777,55 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

MS41HBF M8x30 A4 / 1148476
Download