Hammerkopfschraube A4
Art.Nr. 1148430 | EAN 4012196490370
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 20 mm Dimension M10x100mm Drehmoment 9,9 Nm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M 10 x 100 Höhe 8 mm Länge 34,5 mm Maß H 8 mm Maß L 100 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Unterlegscheibe Ø 20 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS41HB M10x100A4 / 1148430 , 0.21MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung MS41HB M10x100A4 / 1148430 , 0.04MB , pdf