Startseite

Hammerkopfschraube A4

Art.Nr. 1148426 | EAN 4012196490363

Art.Nr. / Typ
Gewinde
Höhe
Länge
34,5 mm
Breite
20 mm

kl. VKE: 25 Stück

Beschreibung

Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4459 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM10x60mm
Drehmoment9,9 Nm
Geeignet für Montageschieneja
GewindeM 10 x 60
Oberflächeblank, nachbehandelt
Unterlegscheibe Ø20 mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite20 mm
Höhe8 mm
Länge34,5 mm
Maß H8 mm
Maß L60 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Gewinde
Höhe
MS41HB M6x30 A4
Art.Nr.
1148406
Länge
34,5 mm
Gewinde
M 6 x 30
Höhe
6 mm
Breite
20 mm
MS41HB M8x30 A4
Art.Nr.
1148410
Höhe
6 mm
Länge
34,5 mm
Gewinde
M 8 x 30
Breite
20 mm
MS41HB M8x60 A4
Art.Nr.
1148414
Breite
20 mm
Gewinde
M 8 x 60
Länge
34,5 mm
Höhe
6 mm
MS41HB M8x100 A4
Art.Nr.
1148418
Gewinde
M 8 x 100
Breite
20 mm
Höhe
6 mm
Länge
34,5 mm
MS41HB M10x30 A4
Art.Nr.
1148422
Höhe
8 mm
Breite
20 mm
Länge
34,5 mm
Gewinde
M 10 x 30
MS41HB M10x60 A4
Art.Nr.
1148426
Breite
20 mm
Gewinde
M 10 x 60
Höhe
8 mm
Länge
34,5 mm
MS41HB M10x100A4
Art.Nr.
1148430
Länge
34,5 mm
Höhe
8 mm
Breite
20 mm
Gewinde
M 10 x 100
MS41HB M12x30 A4
Art.Nr.
1148434
Höhe
9 mm
Länge
34,5 mm
Gewinde
M 12 x 30
Breite
20 mm
MS41HB M12x60 A4
Art.Nr.
1148438
Höhe
9 mm
Breite
20 mm
Länge
34,5 mm
Gewinde
M 12 x 60
MS41HB M12x100A4
Art.Nr.
1148442
Länge
34,5 mm
Breite
20 mm
Höhe
9 mm
Gewinde
M 12 x 100