Hammerkopfschraube A4

Typ MS41HB M10x30 A4
|
Art.Nr. 1148422
|
EAN 4012196490356
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Gewinde

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge34,5 mm
Breite20 mm
Höhe8 mm
Maß L30 mm
Maß H8 mm

Technische Daten

Unterlegscheibe Ø20 mm
GewindeM 10 x 30
Geeignet für Montageschieneja
Drehmoment9,9 Nm
DimensionM10x30mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3538 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Höhe
Gewinde
MS41HB M6x30 A4
Art.Nr.
1148406
Länge
34,5
Breite
20
Höhe
6
Gewinde
M 6 x 30
MS41HB M8x30 A4
Art.Nr.
1148410
Länge
34,5
Breite
20
Höhe
6
Gewinde
M 8 x 30
MS41HB M8x60 A4
Art.Nr.
1148414
Länge
34,5
Breite
20
Höhe
6
Gewinde
M 8 x 60
MS41HB M8x100 A4
Art.Nr.
1148418
Länge
34,5
Breite
20
Höhe
6
Gewinde
M 8 x 100
MS41HB M10x30 A4
Art.Nr.
1148422
Länge
34,5
Breite
20
Höhe
8
Gewinde
M 10 x 30
MS41HB M10x60 A4
Art.Nr.
1148426
Länge
34,5
Breite
20
Höhe
8
Gewinde
M 10 x 60
MS41HB M10x100A4
Art.Nr.
1148430
Länge
34,5
Breite
20
Höhe
8
Gewinde
M 10 x 100
MS41HB M12x30 A4
Art.Nr.
1148434
Länge
34,5
Breite
20
Höhe
9
Gewinde
M 12 x 30
MS41HB M12x60 A4
Art.Nr.
1148438
Länge
34,5
Breite
20
Höhe
9
Gewinde
M 12 x 60
MS41HB M12x100A4
Art.Nr.
1148442
Länge
34,5
Breite
20
Höhe
9
Gewinde
M 12 x 100