Hammerkopfschraube A4
Art.Nr. 1148418 | EAN 4012196490325
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 20 mm Dimension M8x100mm Drehmoment 6,2 Nm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M 8 x 100 Höhe 6 mm Länge 34,5 mm Maß H 6 mm Maß L 100 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Unterlegscheibe Ø 16 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS41HB M8x100 A4 / 1148418 , 0.25MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung MS41HB M8x100 A4 / 1148418 , 0.04MB , pdf