Hammerkopfschraube A4
Art.Nr. 1148414 | EAN 4012196490318
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 20 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,925 kg CO₂e / 1 Meter Dimension M8x60mm Drehmoment 6,2 Nm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M 8 x 60 Höhe 6 mm Länge 34,5 mm Maß H 6 mm Maß L 60 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Unterlegscheibe Ø 16 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS41HB M8x60 A4 / 1148414 , 0.17MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung MS41HB M8x60 A4 / 1148414 , 0.04MB , pdf