Hammerkopfschraube A4

Art.Nr. 1148410 | EAN 4012196490301

34,5 mm
20 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Abmessungen

Breite 20 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,925 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension M8x30mm
Drehmoment 6,2 Nm
Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M 8 x 30
Höhe 6 mm
Länge 34,5 mm
Maß H 6 mm
Maß L 30 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Unterlegscheibe Ø 16 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS41HB M6x30 A4 34,5 mm 20 mm 6 mm M 6 x 30 1148406
50 Stück 1.910,95 € Preis / 100 Stück
MS41HB M8x30 A4 34,5 mm 20 mm 6 mm M 8 x 30 1148410
50 Stück 2.123,35 € Preis / 100 Stück
MS41HB M8x60 A4 34,5 mm 20 mm 6 mm M 8 x 60 1148414
25 Stück 2.226,30 € Preis / 100 Stück
MS41HB M8x100 A4 34,5 mm 20 mm 6 mm M 8 x 100 1148418
20 Stück 2.337,50 € Preis / 100 Stück
MS41HB M10x30 A4 34,5 mm 20 mm 8 mm M 10 x 30 1148422
50 Stück 2.423,30 € Preis / 100 Stück
MS41HB M10x60 A4 34,5 mm 20 mm 8 mm M 10 x 60 1148426
25 Stück 2.568,55 € Preis / 100 Stück
MS41HB M10x100A4 34,5 mm 20 mm 8 mm M 10 x 100 1148430
20 Stück 2.696,95 € Preis / 100 Stück
MS41HB M12x30 A4 34,5 mm 20 mm 9 mm M 12 x 30 1148434
50 Stück 3.417,75 € Preis / 100 Stück
MS41HB M12x60 A4 34,5 mm 20 mm 9 mm M 12 x 60 1148438
25 Stück 3.588,65 € Preis / 100 Stück
MS41HB M12x100A4 34,5 mm 20 mm 9 mm M 12 x 100 1148442
20 Stück 3.768,10 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

MS41HB M8x30 A4 / 1148410
Download