Startseite

Hammerkopfschraube A4

Art.Nr. 1148406 | EAN 4012196490295

Art.Nr. / Typ
Höhe
Gewinde
Länge
34,5 mm
Breite
20 mm

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1884 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM6x30mm
Drehmoment3,4 Nm
Geeignet für Montageschieneja
GewindeM 6 x 30
Oberflächeblank, nachbehandelt
Unterlegscheibe Ø12 mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite20 mm
Höhe6 mm
Länge34,5 mm
Maß H6 mm
Maß L30 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Höhe
Gewinde
MS41HB M6x30 A4
Art.Nr.
1148406
Höhe
6 mm
Gewinde
M 6 x 30
Länge
34,5 mm
Breite
20 mm
MS41HB M8x30 A4
Art.Nr.
1148410
Gewinde
M 8 x 30
Höhe
6 mm
Breite
20 mm
Länge
34,5 mm
MS41HB M8x60 A4
Art.Nr.
1148414
Gewinde
M 8 x 60
Breite
20 mm
Länge
34,5 mm
Höhe
6 mm
MS41HB M8x100 A4
Art.Nr.
1148418
Länge
34,5 mm
Gewinde
M 8 x 100
Breite
20 mm
Höhe
6 mm
MS41HB M10x30 A4
Art.Nr.
1148422
Gewinde
M 10 x 30
Länge
34,5 mm
Breite
20 mm
Höhe
8 mm
MS41HB M10x60 A4
Art.Nr.
1148426
Höhe
8 mm
Länge
34,5 mm
Gewinde
M 10 x 60
Breite
20 mm
MS41HB M10x100A4
Art.Nr.
1148430
Gewinde
M 10 x 100
Breite
20 mm
Höhe
8 mm
Länge
34,5 mm
MS41HB M12x30 A4
Art.Nr.
1148434
Gewinde
M 12 x 30
Höhe
9 mm
Länge
34,5 mm
Breite
20 mm
MS41HB M12x60 A4
Art.Nr.
1148438
Länge
34,5 mm
Gewinde
M 12 x 60
Höhe
9 mm
Breite
20 mm
MS41HB M12x100A4
Art.Nr.
1148442
Länge
34,5 mm
Gewinde
M 12 x 100
Höhe
9 mm
Breite
20 mm