Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1148352 / Hammerkopfschraube mit Feder ZL
Hammerkopfschraube mit Feder FT
Art.Nr. 1148376 | EAN 4012196490196
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 20 mm Dimension M8x30mm Drehmoment 8 Nm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M 8 x 30 Höhe 6 mm Länge 34,5 mm Maß H 6 mm Maß L 30 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Unterlegscheibe Ø 16 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS41HBF M8x30 FT / 1148376 , 0.16MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung MS41HBF M8x30 FT / 1148376 , 0.04MB , pdf