Hammerkopfschraube ZL
Art.Nr. 1148342 | EAN 4012196490189
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 20 mm Dimension M12x100mm Drehmoment 27 Nm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M 12 x 100 Höhe 9 mm Länge 34,5 mm Maß H 9 mm Maß L 100 mm Oberfläche Zinklamelle Unterlegscheibe Ø 24 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS41HB M12x100ZL / 1148342 , 0.22MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung MS41HB M12x100ZL / 1148342 , 0.04MB , pdf