Hammerkopfschraube ZL
Art.Nr. 1148338 | EAN 4012196490172
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 20 mm Dimension M12x60mm Drehmoment 27 Nm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M 12 x 60 Höhe 9 mm Länge 34,5 mm Maß H 9 mm Maß L 60 mm Oberfläche Zinklamelle Unterlegscheibe Ø 24 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS41HB M12x60 ZL / 1148338 , 0.25MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung MS41HB M12x60 ZL / 1148338 , 0.04MB , pdf