Startseite

Hammerkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148330 | EAN 4012196490134

Art.Nr. / Typ
Höhe
Gewinde
Breite
20 mm
Länge
34,5 mm

kl. VKE: 20 Stück

Beschreibung

Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 22 mm

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0113 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM10x100mm
Drehmoment16 Nm
Geeignet für Montageschieneja
GewindeM 10 x 100
OberflächeZinklamelle
Unterlegscheibe Ø20 mm
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite20 mm
Höhe8 mm
Länge34,5 mm
Maß H8 mm
Maß L100 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Höhe
Gewinde
MS41HB M6x30 ZL
Art.Nr.
1148306
Breite
20 mm
Höhe
6 mm
Länge
34,5 mm
Gewinde
M 6 x 30
MS41HB M8x30 ZL
Art.Nr.
1148310
Länge
34,5 mm
Breite
20 mm
Höhe
6 mm
Gewinde
M 8 x 30
MS41HB M8x60 ZL
Art.Nr.
1148314
Höhe
6 mm
Länge
34,5 mm
Breite
20 mm
Gewinde
M 8 x 60
MS41HB M8x100 ZL
Art.Nr.
1148318
Breite
20 mm
Höhe
6 mm
Länge
34,5 mm
Gewinde
M 8 x 100
MS41HB M10x30 ZL
Art.Nr.
1148322
Gewinde
M 10 x 30
Breite
20 mm
Höhe
8 mm
Länge
34,5 mm
MS41HB M10x60 ZL
Art.Nr.
1148326
Höhe
8 mm
Breite
20 mm
Gewinde
M 10 x 60
Länge
34,5 mm
MS41HB M10x100ZL
Art.Nr.
1148330
Gewinde
M 10 x 100
Länge
34,5 mm
Breite
20 mm
Höhe
8 mm
MS41HB M12x30 ZL
Art.Nr.
1148334
Breite
20 mm
Gewinde
M 12 x 30
Höhe
9 mm
Länge
34,5 mm
MS41HB M12x60 ZL
Art.Nr.
1148338
Länge
34,5 mm
Höhe
9 mm
Gewinde
M 12 x 60
Breite
20 mm
MS41HB M12x100ZL
Art.Nr.
1148342
Länge
34,5 mm
Breite
20 mm
Höhe
9 mm
Gewinde
M 12 x 100