Hammerkopfschraube ZL
Art.Nr. 1148326 | EAN 4012196490127
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 20 mm Dimension M10x60mm Drehmoment 16 Nm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M 10 x 60 Höhe 8 mm Länge 34,5 mm Maß H 8 mm Maß L 60 mm Oberfläche Zinklamelle Unterlegscheibe Ø 20 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS41HB M10x60 ZL / 1148326 , 0.27MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung MS41HB M10x60 ZL / 1148326 , 0.04MB , pdf