Hammerkopfschraube ZL
Art.Nr. 1148322 | EAN 4012196490110
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
-
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 20 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0041 kg CO₂e / 1 Stück Dimension M10x30mm Drehmoment 16 Nm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M 10 x 30 Höhe 8 mm Länge 34,5 mm Maß H 8 mm Maß L 30 mm Oberfläche Zinklamelle Unterlegscheibe Ø 20 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS41HB M10x30 ZL / 1148322 , 0.17MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfEU-Konformitätserklärung MS41HB M10x30 ZL / 1148322 , 0.04MB , pdfKonformitätserklärung des Herstellers MS41HB M10x30 ZL / 1148322 , 0.57MB , pdf