Hammerkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148314 | EAN 4012196490073

34,5 mm
20 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 22 mm
Technische Daten

Abmessungen

Breite 20 mm
Dimension M8x60mm
Drehmoment 8 Nm
Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M 8 x 60
Höhe 6 mm
Länge 34,5 mm
Maß H 6 mm
Maß L 60 mm
Oberfläche Zinklamelle
Unterlegscheibe Ø 16 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS41HB M6x30 ZL 34,5 mm 20 mm 6 mm M 6 x 30 1148306
50 Stück 561,10 € Preis / 100 Stück
MS41HB M8x30 ZL 34,5 mm 20 mm 6 mm M 8 x 30 1148310
50 Stück 623,35 € Preis / 100 Stück
MS41HB M8x60 ZL 34,5 mm 20 mm 6 mm M 8 x 60 1148314
25 Stück 653,75 € Preis / 100 Stück
MS41HB M8x100 ZL 34,5 mm 20 mm 6 mm M 8 x 100 1148318
20 Stück 673,20 € Preis / 100 Stück
MS41HB M10x30 ZL 34,5 mm 20 mm 8 mm M 10 x 30 1148322
50 Stück 711,70 € Preis / 100 Stück
MS41HB M10x60 ZL 34,5 mm 20 mm 8 mm M 10 x 60 1148326
25 Stück 754,25 € Preis / 100 Stück
MS41HB M10x100ZL 34,5 mm 20 mm 8 mm M 10 x 100 1148330
20 Stück 953,15 € Preis / 100 Stück
MS41HB M12x30 ZL 34,5 mm 20 mm 9 mm M 12 x 30 1148334
50 Stück 1.003,40 € Preis / 100 Stück
MS41HB M12x60 ZL 34,5 mm 20 mm 9 mm M 12 x 60 1148338
25 Stück 1.053,40 € Preis / 100 Stück
MS41HB M12x100ZL 34,5 mm 20 mm 9 mm M 12 x 100 1148342
20 Stück 1.106,10 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

MS41HB M8x60 ZL / 1148314
Download