Hakenkopfschraube A4
Art.Nr. 1148268 | EAN 4012196489794
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS5030
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M10x30mm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M10x30mm Gewinde metrisch 10 Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei Abmessungen
Breite 13 mm Höhe 10 mm Länge 43,3 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS50HB M10x30 A4 / 1148268 , 0.21MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf