Startseite

Hakenkopfschraube A4

Art.Nr. 1148264 | EAN 4012196489787

Art.Nr. / Typ
Höhe
Länge
Gewinde
Breite

kl. VKE: 25 Stück

Beschreibung

Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS5030
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 22 mm

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,5071 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM8x60mm
Geeignet für Montageschieneja
GewindeM8x60mm
Gewinde metrisch8
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite21 mm
Höhe12 mm
Länge43 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Höhe
Länge
Gewinde
Breite
MS50HB M6x30 A4
Art.Nr.
1148256
Höhe
12 mm
Länge
43 mm
Gewinde
M6x30mm
Breite
21 mm
MS50HB M8x30 A4
Art.Nr.
1148260
Breite
21 mm
Länge
43 mm
Gewinde
M8x30mm
Höhe
12 mm
MS50HB M8x60 A4
Art.Nr.
1148264
Breite
21 mm
Länge
43 mm
Höhe
12 mm
Gewinde
M8x60mm
MS50HB M10x30 A4
Art.Nr.
1148268
Gewinde
M10x30mm
Höhe
10 mm
Länge
43,3 mm
Breite
13 mm
MS50HB M10x60 A4
Art.Nr.
1148272
Länge
43,3 mm
Höhe
10 mm
Gewinde
M10x60mm
Breite
13 mm
MS50HB M12x30 A4
Art.Nr.
1148276
Gewinde
M12x30mm
Breite
13 mm
Länge
43,3 mm
Höhe
10 mm
MS50HB M12x60 A4
Art.Nr.
1148280
Breite
13 mm
Höhe
10 mm
Länge
43,3 mm
Gewinde
M12x60mm