Hakenkopfschraube ZL
Art.Nr. 1148218 | EAN 4012196489725
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS5030
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 13 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,157 kg CO₂e / 1 Stück Dimension M10x30mm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M10x30mm Gewinde metrisch 10 Höhe 10 mm Länge 43,3 mm Oberfläche Zinklamelle Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS50HB M10x30 ZL / 1148218 , 0.15MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfEU-Konformitätserklärung MS50HB M10x30 ZL / 1148218 , 0.16MB , pdf