Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Befestigungselemente/
Schrauben/
Hakenkopfschrauben/
…
/
Hakenkopfschraube A4
Hakenkopfschraube A4
Art.Nr. 1148170 | EAN 4012196489602



Art.Nr. / Typ
Breite
Gewinde
Höhe
Länge
35 mm
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Beschreibung
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS4022
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4937 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | M12x60mm |
Drehmoment | 24 Nm |
Geeignet für Montageschiene | ja |
Gewinde | M12x60mm |
Gewinde metrisch | 12 |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
Abmessungen
Breite | 14 mm |
---|---|
Höhe | 7,5 mm |
Länge | 35 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Länge
Gewinde
Höhe
Art.Nr.
MS40HB M6x30 A4
17 mm
35 mm
M6x30mm
10 mm
1148146
MS40HB M8x30 A4
17 mm
35 mm
M8x30mm
10 mm
1148150
MS40HB M8x60 A4
17 mm
35 mm
M8x60mm
10 mm
1148154
MS40HB M10x30 A4
14 mm
35 mm
M10x30mm
7,5 mm
1148160
MS40HB M10x60 A4
14 mm
35 mm
M10x60mm
7,5 mm
1148164
MS40HB M12x30 A4
14 mm
35 mm
M12x30mm
7,5 mm
1148168
MS40HB M12x60 A4
14 mm
35 mm
M12x60mm
7,5 mm
1148170
Breite
Gewinde
Höhe
MS40HB M6x30 A4
Art.Nr.
1148146
Breite
17 mm
Länge
35 mm
Gewinde
M6x30mm
Höhe
10 mm
MS40HB M8x30 A4
Art.Nr.
1148150
Höhe
10 mm
Gewinde
M8x30mm
Breite
17 mm
Länge
35 mm
MS40HB M8x60 A4
Art.Nr.
1148154
Länge
35 mm
Breite
17 mm
Gewinde
M8x60mm
Höhe
10 mm
MS40HB M10x30 A4
Art.Nr.
1148160
Gewinde
M10x30mm
Länge
35 mm
Höhe
7,5 mm
Breite
14 mm
MS40HB M10x60 A4
Art.Nr.
1148164
Höhe
7,5 mm
Gewinde
M10x60mm
Breite
14 mm
Länge
35 mm
MS40HB M12x30 A4
Art.Nr.
1148168
Höhe
7,5 mm
Breite
14 mm
Gewinde
M12x30mm
Länge
35 mm
MS40HB M12x60 A4
Art.Nr.
1148170
Höhe
7,5 mm
Länge
35 mm
Gewinde
M12x60mm
Breite
14 mm