Hakenkopfschraube A4
Art.Nr. 1148168 | EAN 4012196489596
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS4022
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 14 mm Dimension M12x30mm Drehmoment 24 Nm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M12x30mm Gewinde metrisch 12 Höhe 7,5 mm Länge 35 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS40HB M12x30 A4 / 1148168 , 0.23MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf