Startseite

Hakenkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148130 | EAN 4012196489534

Art.Nr. / Typ
Gewinde
Höhe
Breite
Länge
35 mm

kl. VKE: 25 Stück

Beschreibung

Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS4022
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,009 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM12x60mm
Drehmoment27 Nm
Geeignet für Montageschieneja
GewindeM12x60mm
Gewinde metrisch12
OberflächeZinklamelle
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite14 mm
Höhe7,5 mm
Länge35 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Gewinde
Höhe
Breite
MS40HB M6x30 ZL
Art.Nr.
1148106
Gewinde
M6x30mm
Höhe
10 mm
Länge
35 mm
Breite
17 mm
MS40HB M8x30 ZL
Art.Nr.
1148110
Länge
35 mm
Gewinde
M8x30mm
Höhe
10 mm
Breite
17 mm
MS40HB M8x60 ZL
Art.Nr.
1148114
Gewinde
M8x60mm
Breite
17 mm
Höhe
10 mm
Länge
35 mm
MS40HB M10x30 ZL
Art.Nr.
1148118
Länge
35 mm
Höhe
7,5 mm
Breite
14 mm
Gewinde
M10x30mm
MS40HB M10x60 ZL
Art.Nr.
1148122
Länge
35 mm
Breite
14 mm
Gewinde
M10x60mm
Höhe
7,5 mm
MS40HB M12x30 ZL
Art.Nr.
1148126
Breite
14 mm
Höhe
7,5 mm
Länge
35 mm
Gewinde
M12x30mm
MS40HB M12x60 ZL
Art.Nr.
1148130
Höhe
7,5 mm
Gewinde
M12x60mm
Länge
35 mm
Breite
14 mm