Hakenkopfschraube ZL
Art.Nr. 1148122 | EAN 4012196489510
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS4022
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 14 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0088 kg CO₂e / 1 Stück Dimension M10x60mm Drehmoment 16,1 Nm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M10x60mm Gewinde metrisch 10 Höhe 7,5 mm Länge 35 mm Oberfläche Zinklamelle Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS40HB M10x60 ZL / 1148122 , 0.16MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf