Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Befestigungselemente/
Schrauben/
Hakenkopfschrauben/
…
/
Hakenkopfschraube ZL
Hakenkopfschraube ZL
Art.Nr. 1148118 | EAN 4012196489503



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Höhe
Breite
Länge
35 mm
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS4022
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0039 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | M10x30mm |
Drehmoment | 16,1 Nm |
Geeignet für Montageschiene | ja |
Gewinde | M10x30mm |
Gewinde metrisch | 10 |
Oberfläche | Zinklamelle |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 14 mm |
---|---|
Höhe | 7,5 mm |
Länge | 35 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Höhe
Länge
Breite
Art.Nr.
MS40HB M6x30 ZL
M6x30mm
10 mm
35 mm
17 mm
1148106
MS40HB M8x30 ZL
M8x30mm
10 mm
35 mm
17 mm
1148110
MS40HB M8x60 ZL
M8x60mm
10 mm
35 mm
17 mm
1148114
MS40HB M10x30 ZL
M10x30mm
7,5 mm
35 mm
14 mm
1148118
MS40HB M10x60 ZL
M10x60mm
7,5 mm
35 mm
14 mm
1148122
MS40HB M12x30 ZL
M12x30mm
7,5 mm
35 mm
14 mm
1148126
MS40HB M12x60 ZL
M12x60mm
7,5 mm
35 mm
14 mm
1148130
Gewinde
Höhe
Breite
MS40HB M6x30 ZL
Art.Nr.
1148106
Gewinde
M6x30mm
Höhe
10 mm
Länge
35 mm
Breite
17 mm
MS40HB M8x30 ZL
Art.Nr.
1148110
Länge
35 mm
Gewinde
M8x30mm
Höhe
10 mm
Breite
17 mm
MS40HB M8x60 ZL
Art.Nr.
1148114
Gewinde
M8x60mm
Breite
17 mm
Höhe
10 mm
Länge
35 mm
MS40HB M10x30 ZL
Art.Nr.
1148118
Länge
35 mm
Höhe
7,5 mm
Breite
14 mm
Gewinde
M10x30mm
MS40HB M10x60 ZL
Art.Nr.
1148122
Länge
35 mm
Breite
14 mm
Gewinde
M10x60mm
Höhe
7,5 mm
MS40HB M12x30 ZL
Art.Nr.
1148126
Breite
14 mm
Höhe
7,5 mm
Länge
35 mm
Gewinde
M12x30mm
MS40HB M12x60 ZL
Art.Nr.
1148130
Höhe
7,5 mm
Gewinde
M12x60mm
Länge
35 mm
Breite
14 mm