Hammerkopfschraube A4

Art.Nr. 1148084 | EAN 4012196488971

33,5 mm
16 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 17 mm
Technische Daten

Abmessungen

Breite 16 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,176 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension M8x60mm
Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M 8 x 60mm
Gewinde metrisch 8
Höhe 5 mm
Länge 33,5 mm
Maß L 60 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Edelstahl, rostfrei
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ACMHB M6x30 A4 33,5 mm 16 mm 5 mm M 6 x 30mm 1148076
50 Stück 1.841,20 € Preis / 100 Stück
ACMHB M8x30 A4 33,5 mm 16 mm 5 mm M 8 x 30mm 1148080
50 Stück 2.171,35 € Preis / 100 Stück
ACMHB M8x60 A4 33,5 mm 16 mm 5 mm M 8 x 60mm 1148084
25 Stück 2.505,60 € Preis / 100 Stück
ACMHB M10x30 A4 33,5 mm 16 mm 6 mm M 10 x 30mm 1148088
50 Stück 2.744,45 € Preis / 100 Stück
ACMHB M10x60 A4 33,5 mm 16 mm 6 mm M 10 x 60mm 1148092
25 Stück 3.018,75 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

ACMHB M8x60 A4 / 1148084
Download