Hammerkopfschraube A4
Art.Nr. 1148076 | EAN 4012196488933
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 16 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,133 kg CO₂e / 1 Stück Dimension M6x30mm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M 6 x 30mm Gewinde metrisch 6 Höhe 5 mm Länge 33,5 mm Maß L 30 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ACMHB M6x30 A4 / 1148076 , 0.16MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf