Hammerkopfschraube ZL

Art.Nr. 1148072 | EAN 4012196488926

33,5 mm
16 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 17 mm
Technische Daten

Abmessungen

Breite 16 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,091 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension M10x60mm
Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M 10 x 60mm
Gewinde metrisch 10
Höhe 6 mm
Länge 33,5 mm
Maß L 60 mm
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ACMHB M6x30 ZL 33,5 mm 16 mm 5 mm M 6 x 30mm 1148056
50 Stück 534,85 € Preis / 100 Stück
ACMHB M8x30 ZL 33,5 mm 16 mm 5 mm M 8 x 30mm 1148060
50 Stück 630,75 € Preis / 100 Stück
ACMHB M8x60 ZL 33,5 mm 16 mm 5 mm M 8 x 60mm 1148064
25 Stück 727,60 € Preis / 100 Stück
ACMHB M10x30 ZL 33,5 mm 16 mm 6 mm M 10 x 30mm 1148068
50 Stück 797,05 € Preis / 100 Stück
ACMHB M10x60 ZL 33,5 mm 16 mm 6 mm M 10 x 60mm 1148072
25 Stück 876,70 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

ACMHB M10x60 ZL / 1148072
Download