Hammerkopfschraube ZL
Art.Nr. 1148068 | EAN 4012196488919
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 16 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,072 kg CO₂e / 1 Stück Dimension M10x30mm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M 10 x 30mm Gewinde metrisch 10 Höhe 6 mm Länge 33,5 mm Maß L 30 mm Oberfläche Zinklamelle Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ACMHB M10x30 ZL / 1148068 , 0.20MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf