Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Befestigungselemente/
Schrauben/
Hammerkopfschrauben/
…
/
Hammerkopfschraube ZL
Hammerkopfschraube ZL
Art.Nr. 1148056 | EAN 4012196488865



Art.Nr. / Typ
Höhe
Gewinde
Breite
16 mm
Länge
33,5 mm
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0035 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | M6x30mm |
Geeignet für Montageschiene | ja |
Gewinde | M 6 x 30mm |
Gewinde metrisch | 6 |
Oberfläche | Zinklamelle |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 16 mm |
---|---|
Höhe | 5 mm |
Länge | 33,5 mm |
Maß L | 30 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Breite
Länge
Höhe
Gewinde
Art.Nr.
ACMHB M6x30 ZL
16 mm
33,5 mm
5 mm
M 6 x 30mm
1148056
ACMHB M8x30 ZL
16 mm
33,5 mm
5 mm
M 8 x 30mm
1148060
ACMHB M8x60 ZL
16 mm
33,5 mm
5 mm
M 8 x 60mm
1148064
ACMHB M10x30 ZL
16 mm
33,5 mm
6 mm
M 10 x 30mm
1148068
ACMHB M10x60 ZL
16 mm
33,5 mm
6 mm
M 10 x 60mm
1148072
Höhe
Gewinde
ACMHB M6x30 ZL
Art.Nr.
1148056
Breite
16 mm
Länge
33,5 mm
Höhe
5 mm
Gewinde
M 6 x 30mm
ACMHB M8x30 ZL
Art.Nr.
1148060
Länge
33,5 mm
Gewinde
M 8 x 30mm
Breite
16 mm
Höhe
5 mm
ACMHB M8x60 ZL
Art.Nr.
1148064
Breite
16 mm
Höhe
5 mm
Länge
33,5 mm
Gewinde
M 8 x 60mm
ACMHB M10x30 ZL
Art.Nr.
1148068
Gewinde
M 10 x 30mm
Breite
16 mm
Länge
33,5 mm
Höhe
6 mm
ACMHB M10x60 ZL
Art.Nr.
1148072
Höhe
6 mm
Gewinde
M 10 x 60mm
Länge
33,5 mm
Breite
16 mm