Hammerkopfschraube

Art.Nr. 1148028 | EAN 4012196488773

23 mm
10,1 mm
4 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene CL2712

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 11mm bei C-Profil
Technische Daten

Abmessungen

Breite 10,1 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,171 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension M8x25mm
Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M 8 x 25mm
Gewinde metrisch 8
Höhe 4 mm
Länge 23 mm
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CL27HB M5x25 ZL 23 mm 10,1 mm 4 mm M 5 x 25mm 1148020
50 Stück 518,55 € Preis / 100 Stück
CL27HB M6x25 ZL 23 mm 10,1 mm 4 mm M 6 x 25mm 1148024
50 Stück 575,80 € Preis / 100 Stück
CL27HB M8x25 ZL 23 mm 10,1 mm 4 mm M 8 x 25mm 1148028
50 Stück 568,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

CL27HB M8x25 ZL / 1148028
Download