Hammerkopfschraube
Art.Nr. 1148024 | EAN 4012196488766
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene CL2712
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M6x25mm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M 6 x 25mm Gewinde metrisch 6 Oberfläche Zinklamelle Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 10,1 mm Höhe 4 mm Länge 23 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CL27HB M6x25 ZL / 1148024 , 0.25MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf