Hammerkopfschraube
Art.Nr. 1148020 | EAN 4012196488759
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene CL2712
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 10,1 mm Dimension M5x25mm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M 5 x 25mm Gewinde metrisch 5 Höhe 4 mm Länge 23 mm Oberfläche Zinklamelle Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CL27HB M5x25 ZL / 1148020 , 0.24MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf