Hammerkopfschraube

Art.Nr. 1148016 | EAN 4012196488742

21,1 mm
10,5 mm
4 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene CL2008
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 11mm bei C-Profil
Technische Daten

Abmessungen

Breite 10,5 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,116 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension M8x25mm
Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M 8 x 25mm
Gewinde metrisch 8
Höhe 4 mm
Länge 21,1 mm
Maß L 25 mm
Oberfläche Zinklamelle
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CL20HB M5x25 ZL 21,1 mm 10,5 mm 4 mm M 5 x 25mm 1148008
50 Stück 345,20 € Preis / 100 Stück
CL20HB M6x25 ZL 21,1 mm 10,5 mm 4 mm M 6 x 25mm 1148012
50 Stück 383,40 € Preis / 100 Stück
CL20HB M8x25 ZL 21,1 mm 10,5 mm 4 mm M 8 x 25mm 1148016
50 Stück 454,45 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

CL20HB M8x25 ZL / 1148016
Download